Astrovoedingssysteem
Werktuigbouwkunde en installatietechniek
De toevoersystemen zijn verdeeld in 2 onafhankelijke eenheden die elk 1 type onderdeel verwerken, dat eerst in zijn eigen trechter wordt gevormd. Van hieruit wordt een rond bovendeel toegevoerd, dat op maat wordt gemaakt in een 5-assig bewerkingscentrum en op een trilaandrijving wordt gemonteerd. Zodra de gewenste uitlijning van het onderdeel is bereikt, wordt het van hieruit naar een lineaire transportband gevoerd, die ook op een trilaandrijving is gemonteerd. De lineaire transportband is uitgerust met een sensor die het aantal onderdelen controleert en ervoor zorgt dat de druk van de wachtrij wordt gehaald. Aan het einde van de lineaire transportband worden de onderdelen afzonderlijk gescheiden en klaargelegd voor verwijdering volgens de wensen van de klant.
Onze HRC-03 coöperatieve grijper wordt gebruikt op de M0617 Doosan robot. Meer informatie op: ucdk.com/en/index.php/astro-foedesystemer/